Interblocco del profilato canalina K
Variante scelta

Interblocco 40 del profilato canalina K, grigio simile a RAL 7042
0.0.648.08
0.0.648.08
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.648.08 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Dimensione X: 40 mm | |
| Dimensione X: 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
39269097
Interblocco del profilato canalina K
Variante scelta

Interblocco 40 del profilato canalina K, grigio simile a RAL 7042
0.0.648.08
0.0.648.08