Bloccaggio slitta 8 pesante

0.0.463.65


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Profilato di bloccaggio slitta 8, Al, anodizzato, naturale
2 Calotte, PA, nere
1 Tirante, acciaio, nero
1 Bussola distanziale, acciaio
2 Raschia-olio
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M8
1 Leva di bloccaggio, nera

Proprietà

Nr. articolo0.0.463.65
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 385 g
Carico mass.Fmax. = 1500 N
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Il bloccaggio slitta 8 pesante serve per il bloccaggio della slitta di guida sul profilato di guida.
Può essere avvitato sotto qualsiasi slitta delle guide lineari item che abbiano una distanza di 20 mm dal profilato di guida.
Si consiglia di assicurare ulteriormente il bloccaggio slitta 8 pesante mediante spinatura con il profilato slitta (spina cilindrica DIN 6325-5m6 x 30).
A questo proposito, il bloccaggio slitta 8 pesante è già dotato dei fori per la spinatura.
La particolare configurazione del bloccaggio slitta 8 pesante impedisce la deformazione della guida a seguito dell’azione di bloccaggio.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
79070000