Rotella fissa


Variante scelta
Ruota direzionale D100 (0.0.603.26)
Ruota direzionale D100
0.0.603.26
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Sicurezza antirotazione
Gommatura TPE, antitraccia, 90 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.603.26
Serieserie 10
Serieserie 12
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 580 g
Unita di consegna1 pezzo
Portata80 kg/ruota

Descrizione

Le ruote D100 sono indicate per l'impiego industriale con carichi medi, ad es. nei carrelli per la preparazione del materiale e sotto le cassettiere.
Le ruote si caratterizzano per la loro buona capacità di scorrimento e per l'elevata capacità di carico, e sono inoltre resistenti alla maggior parte delle influenze ambientali.
Per l'impiego specifico nel campo dell'elettronica, le ruote sono disponibili anche nella versione antistatica con relativa gommatura e ruota o involucro conduttivi. La resistenza della versione antistatica corrisponde a 105 Ω.
Le portate indicate sono valori massimi che si riferiscono a condizioni d'impiego ideali, quando si procede a passo d'uomo (max. 4 km/h) su una superficie liscia e piana.
La capacità di carico sui terreni non piani nonché in presenza di una distribuzione non uniforme del peso si calcola in base alla formula seguente:
La sicurezza antirotazione di questo rullo è progettata per la larghezza della scanalatura 8. Non si adatta a scanalature di sistema più strette o a piastre di base.
Le ruote senza piastra di avvitamento integrata possono essere avvitate frontalmente nel profilato dopo aver praticato una filettatura adeguata nel foro centrale del profilato. In alternativa, per il montaggio è possibile utilizzare una piastra di base separata.
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Portata 80 kg/ruota
Il fissaggio frontale ai profilati di tutte le serie può avvenire attraverso la filettatura del foro centrale (in alcuni casi può essere necessario eseguire alesature e filettature) oppure utilizzando piastre di trasporto e di base (vedere il Catalogo Generale del Sistema dei Componenti MB, Cap. 2.3 - Accessori per elementi di sostegno).
Anche il fissaggio al lato scanalato del profilato può avvenire utilizzando le relative piastre di trasporto e di base (eventualmente compensare le lunghezze delle filettature con rondelle DIN 125). In aggiunta, per determinate applicazioni è possibile utilizzare la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8 (vedere il Catalogo Generale del Sistema Componenti MB, Cap. 2.1 - Piedini di regolazione).

Varianti

Ordinare per

Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmESD-safe:  X
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000