Rotella fissa


Variante scelta
Ruota direzionale D75 ESD (0.0.420.13)
Ruota direzionale D75 ESD
0.0.420.13
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro in lamiera di acciaio, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfera e relativa protezione
Sicurezza antirotazione
Gommatura TPE, 80 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.420.13
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 240 g
Unita di consegna1 pezzo
Portata60 kg/ruota

Descrizione

La sicurezza antirotazione di questo rullo è progettata per la larghezza della scanalatura 8. Non si adatta a scanalature di sistema più strette o a piastre di base.
Portata 60 kg/ruota

Varianti

Ordinare per

Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmESD-safe:  X
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmESD-safe: 

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000