Maschere di foratura, apertura della scanalatura
Dati tecnici
Materiale incluso
acciaio, nera
Boccole di foratura, acciaio, temprate e levigate
Battuta longitudinale e fissaggio a morsetto
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.642.70 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 764 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Acciaio, nero |
Descrizione
La soluzione: fissare le maschere di foratura per l’apertura della scanalatura all’esterno del profilato e garantire la massima precisione di guida della punta tramite le boccole di foratura temprate. Semplicità di montaggio e sicurezza d’uso!
Varianti
Ordinare per
| Lunghezza angolo X: 40 | |
| Lunghezza angolo X: 80 |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Codice tariffa doganale
73269098