Serratura 8


Variante scelta
Serratura 8 con blocchetto cilindrico (0.0.265.08)
Serratura 8 con blocchetto cilindrico
0.0.265.08
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Blocchetto cilindrico a chiave unificata
Involucro e sicurezze anti-rotazione, PA-GF, neri
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, zincati
Chiave, chiavistello, lamiera di chiusura

Proprietà

Nr. articolo0.0.265.08
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 204 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Chiusura e sicurezza di porte scorrevoli ed a cerniera. Non è necessaria alcuna lavorazione dei profilati.
A seconda della tipologia di impiego, le sicurezze antirotazione sono intercambiabili nella scatola di contenimento.
Le lamiere di chiusura hanno due diverse posizioni di installazione per porte scorrevoli ed a scorrimento verticale.

Varianti

Ordinare per

Tipo di cilindro di chiusura:  Serratura cilindrica
Tipo di cilindro di chiusura:  Serratura a doppia barba

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090