Dati tecnici
Materiale incluso
Box di messa a terra, giallo
cavo, ⌀ di 2,4 mm, nero
Resistore da 1 MΩ
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.636.27 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 70 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Anche la spina di messa a terra ESD è dotata di tre connettori (automatici da 10 mm). Una volta inserita in una presa SchuKo consente la messa a terra delle cariche tramite il potenziale di terra della rete elettrica.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85331000