Braccio orientabile 8 370 con regolazione dell’altezza 8 150
0.0.690.19
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Braccio orientabile 8 370, leggero
Regolazione dell’altezza 8 150
premontata
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.690.19 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1.6 kg |
Carico mass. | Fmax. = 120 N |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090
Braccio orientabile 8 370 con regolazione dell’altezza 8 150
0.0.690.19
Su richiesta