Braccio orientabile 8 80 370 pesante

0.0.651.25


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Profilato 8 80x40 4N 180 E
1 Snodo di accoppiamento 80
1 Snodo doppio 80
1 Copertura di accoppiamento, PA, grigia
3 Piastre di accoppiamento, Al, naturale
3 Viti a testa tonda M8x22, acciaio, zincato
3 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
Istruzioni di uso e montaggio

Proprietà

SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 2.2 kg
Carico mass.Fmax. = 400 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Per gli altri una sfida, per lui un gioco da ragazzi – il braccio orientabile 8 80 370 pesante a portata maggiorata è in grado di tenere sospesi sulla superficie del tavolo in maniera assolutamente sicura carichi fino a 400 N. Il potente braccio orientabile di item si sposta e si posiziona con la massima precisione. Il momento di attrito regolabile agisce indipendentemente dalla direzione di orientamento. Le scanalature del profilato offrono svariate possibilità di collegamento per accessori e portacavi.
Il collegamento ai profilati può avere luogo sia in corrispondenza di una scanalatura orizzontale o verticale, sia di testa.
La rotazione di 360° e la regolazione del momento di attrito sono possibili con tutti gli snodi.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 26.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
85299096