Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato 8 80x40 4N 180 E
2 Profilati 8 40x40 3N leggeri
Snodo di accoppiamento 80
2 Snodi doppi 80
Copertura di accoppiamento, PA, grigia
3 Piastre di accoppiamento, Al, naturale
3 Viti a testa tonda M8x22, acciaio, zincato
3 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
Istruzioni di uso e montaggio
Fmax. = 250 N
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.651.33 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 4.2 kg |
Carico mass. | Fmax. = 250 N |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090