Coprigiunto
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.677.74 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 47 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Sint-St |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Per collegare i coprigiunti a componenti sprovvisti di scanalatura, questi devono essere appositamente dotati di fori di passaggio o filettature.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269096


Aluminium natur










weißaluminium