Set di adattamento per cassettiera


Variante scelta
Set di adattamento per cassettiera, profondità del tavolo 600 (0.0.636.55)
Set di adattamento per cassettiera, profondità del tavolo 600
0.0.636.55
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 profilati a C, acciaio, zincati
Schermatura, acciaio, grigia simile a RAL 7042
Nastro biadesivo
Elementi di fissaggio
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.636.55
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 1.7 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

I set di adattamento consentono il montaggio della cassettiera in corrispondenza del piano per tavolo con trave. Il set di adattamento deve essere selezionato in funzione della profondità del tavolo.

Varianti

Ordinare per

Profondità piano per tavolo anteriore T1:  600mmTipo:  standard
Profondità piano per tavolo anteriore T1:  750mmTipo:  standard
Profondità piano per tavolo anteriore T1:  600mmTipo:  economy
Profondità piano per tavolo anteriore T1:  750mmTipo:  economy

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83024200