Cassettiera


Variante scelta
Cassettiera S2 E , grigio simile a RAL 7042 (0.0.700.97)
Cassettiera S2 E , grigio simile a RAL 7042
0.0.700.97
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Cassetto alto 50 mm, con divisori
1 Cassetto alto 150 mm, con divisori
1 Serratura a cilindro con 2 chiavi

Nota tecnica

Cassetto alto 50 mm, con divisori
Dimensioni utili: (AxLaxP) 35 mm x 300 mm x 450 mm
Cassetto alto 150 mm, con divisori
Dimensioni utili: (AxLaxP) 130 mm x 300 mm x 450 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.700.97
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 22 kg
Unita di consegna1 set
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Cassettiere leggere per tavoli snelli: le cassettiere S2 E e S3 E sono composte rispettivamente da due o tre cassetti a estrazione totale. Il cassetto superiore offre spazio per penne e utensili piatti. Tutti i cassetti sono dotati di un sistema di divisori estraibile per ordinare il contenuto. Nelle maniglie è integrato un porta-targhetta. Quando si chiude il cassetto, il meccanismo di chiusura ammortizzato con cuscinetti a sfere ne assicura un rientro delicato e controllato.
I fori sul lato superiore delle cassettiere con serratura ne consentono il fissaggio a qualsiasi piano per tavolo. Tramite appositi set di adattamento è possibile fissarle anche ai tavoli da lavoro item con travi.

Varianti

Ordinare per

Liczba przegródek w szufladzie:  2Typ konstrukcji:  standard
Liczba przegródek w szufladzie:  3Typ konstrukcji:  standard
Liczba przegródek w szufladzie:  2Typ konstrukcji:  economy
Liczba przegródek w szufladzie:  3Typ konstrukcji:  economy

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94032080