Arresto magnetico
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro, PA-GF Lamierino d’inserimento, acciaio, zincato
1 Lamiera di spessoramento, acciaio, zincato
1 Lamierino d’arresto, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M5, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M5x14, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.600.73 |
---|---|
Serie | Serie X |
Serie | serie 8 |
Antistatico | No |
Peso | m = 76 g |
Forza di tenuta | 40 N |
Unita di consegna | 1 set |
Colore | grigio |
Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
In caso di profilati con scanalatura chiusa, occorre rimuovere la copertura della scanalatura per consentire l’inserimento del tassello scorrevole e del dispositivo di sicurezza antirotazione.
Nota: serrando la vite di fissaggio, il dispositivo di sicurezza antirotazione del lamierino d’arresto viene premuto all’interno della scanalatura del profilato. In questo modo l’arresto magnetico viene posizionato in modo da non potersi spostare.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Color: ![]() | Reticulación: 40x40 mm | Tipo de ranura: 8 mm | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Color: ![]() | Reticulación: 40x40 mm | Tipo de ranura: 8 mm | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Color: ![]() | Reticulación: 32x18 mm | Tipo de ranura: 8 mm | |
Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Color: ![]() | Reticulación: 30x30 mm | Tipo de ranura: 6 mm | |
Serie: 6 | Segunda línea: 8 | Color: ![]() | Reticulación: 30x30 mm | Tipo de ranura: 8 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097