Set cuscinetto binario-C
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lamiera per slitte completamente attrezzata, binario-C
1 Rullo di scorrimento 5 K, binario-C
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x10, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.460.37 |
---|---|
Serie | Serie 5 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 21 g |
Carico mass. | Fmax. = 50 N |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 3 | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 1 | |
Line: 5 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 3 | |
Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 1 | |
Line: 6 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 3 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 1 | |
Line: 8 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84833080
Set cuscinetto binario-C
Su richiesta