Set cuscinetto binario-C
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lamiera per slitte completamente attrezzata, binario-C
1 Rullo di scorrimento D14, centrico
2 Sistemi raschia-olio ed ingrassaggio 8 D14, binario-C
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x16, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.462.35 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 257 g |
Carico mass. | Fmax. = 750 N |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 3 | |
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 1 | |
Série: 5 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 3 | |
Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 1 | |
Série: 6 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 3 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 1 | |
Série: 8 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000
Set cuscinetto binario-C
Su richiesta