Profilato per binario-C
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.448.25 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 2.62 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.2 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 4.64 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.91 cm4 |
| Peso | m = 0.71 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.76 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 0.76 cm3 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Tipo de guía: Calibrado D6 | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Tipo de guía: Calibrado D6 | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Tipo de guía: Calibrado D10 | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Tipo de guía: Calibrado D10 | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Tipo de guía: Calibrado D14 | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Tipo de guía: Calibrado D14 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042100