Profilato per binario-C


Variante scelta
Profilato 8 per Binario-C, naturale (0.0.452.52)
Profilato 8 per Binario-C, naturale
0.0.452.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.452.52
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 11.41 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2.41 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 84.49 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 16.61 cm4
Pesom = 3.1 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 14.34 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 6.99 cm3

Descrizione

Nei profilati slitta vengono inserite le unità di scorrimento K (senza albero di guida) oppure 1R o 3R (con 1 o 2 alberi di guida).

Istruzioni di montaggio

In sede di montaggio degli alberi guida occorre attenersi ai seguenti punti:
> Preparazione alla spinatura dell’albero D10 e D14 praticando dei fori ciechi con punte al tungsteno negli alberi in punti scelti a piacere. L’albero D6 non deve essere sottoposto a spinatura. Si consiglia di eseguire la foratura degli alberi a mezzo della maschera di foratura universale per alberi (Cap. 9 Elementi ausiliari).
> Praticare il foro passante nel profilato binario-C nello stesso punto.
> Premere la spina elastica DIN 1481-4x10 all’interno dell’albero D10, risp. spina elastica DIN 1481-5x14 all’interno dell’albero D14.
> Ricorrendo ad una squadretta di montaggio per alberi (Cap. 9 Elementi ausiliari), ad un opportuno utensile a punta tonda come leva, e ad un profilato per l’attacco della squadretta, gli alberi guida preventivamente ingrassati vanno inseriti nei profilati del Sistema binario-C.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Führungsart:  Welle D6
Baureihe:  5Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Führungsart:  Welle D6
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Führungsart:  Welle D14

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042100