Profilato per slitta-C


Variante scelta
Profilato 6 per slitte, Binario-C, naturale (0.0.461.02)
Profilato 6 per slitte, Binario-C, naturale
0.0.461.02
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.461.02
Serieserie 6
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 5.44 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 1.07 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 13.08 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 5 cm4
Pesom = 1.47 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 3.24 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2.79 cm3

Descrizione

Per la realizzazione in proprio di slitte per binario-C 5, 6, e 8 ricorrendo all’impiego dei set di scorrimento.
La posizione dei fori è segnata da una linea di tracciatura nei profilati.
Per il fissaggio dei set di scorrimento occorre praticare i necessari fori (a) per i dadi a quattro fori e i recessi DIN 74 (b) per le viti a testa svasata.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Führungsart:  Welle D6
Baureihe:  5Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Führungsart:  Welle D6
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Führungsart:  Welle D14

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042100