Set calotta binario-C


Variante scelta
Set calotte 5/profilato 5 per slitte, Binario-C, nero (0.0.460.39)
Set calotte 5/profilato 5 per slitte, Binario-C, nero
0.0.460.39
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Calotta/profilato per slitte, binario-C, destra
Calotta/profilato per slitte, binario-C, sinistra

Proprietà

Nr. articolo0.0.460.39
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 2 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA-GF
Colorenero

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Tipo di guida:  Albero D6Tipo di profilato:  Profilato per binario
Serie:  5Tipo di guida:  Albero D6Tipo di profilato:  Profilato per slitta
Serie:  6Tipo di guida:  Albero D10Tipo di profilato:  Profilato per binario
Serie:  6Tipo di guida:  Albero D10Tipo di profilato:  Profilato per slitta
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D14Tipo di profilato:  Profilato per binario
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D14Tipo di profilato:  Profilato per slitta

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
39269097