Unità di scorrimento binario a C
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Segmento profilato slitta, Al, anodizzato, naturale, binario-C
1 Set calotte profilato slitta 5, binario-C
1 Set di scorrimento 5 K, binario-C
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.460.33 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 60 g |
| Carico mass. | Fmax. = 50 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 3 | |
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 5 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 3 | |
| Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 6 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 3 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000