Cabina per robot sicura con versatile area di lavoro
0.0.725.48
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.725.48 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 332 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Nell’armadiatura chiudibile a due ante è possibile riporre in modo sicuro e al riparo dalla polvere l’unità di comando e ogni ulteriore dispositivo. I cavi possono essere guidati nel vano interno con la massima flessibilità attraverso il listello spazzola centrale.
• Cabina sicura con pannelli trasparenti resistenti agli urti
• Superficie di lavoro di 1.840 x 920 mm con scanalature continue
• Armadiatura chiudibile a due ante
• Guida sicura dei cavi all’interno dei profilati fino al cobot e alle altre applicazioni
• Armadiatura con sospensione per unità di comando, batteria ricaricabile ecc.
• Telaio predisposto per il montaggio di sensori e altri accessori
• Collegamento del cobot mediante piastra di montaggio per robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot. Su richiesta, item fornisce tutta l’assistenza necessaria per adattare questa applicazione ai requisiti specifici del proprio progetto.
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76109090