Cavo di trasduzione
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.688.53 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 682 g |
| Raggio minimo di curvatura | . = 93 mm |
| Lunghezza dei cavi | 5 m |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | verde |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Dekodér | Délka kabelu: 5 m | |
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Dekodér | Délka kabelu: 10 m | |
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Délka kabelu: 5 m | |
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Délka kabelu: 10 m | |
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Dekodér | Délka kabelu: 15 m | |
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Dekodér | Délka kabelu: 20 m | |
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Dekodér | Délka kabelu: 25 m | |
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Délka kabelu: 15 m | |
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Délka kabelu: 20 m | |
| Typ řídicí jednotky: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Délka kabelu: 25 m | |
| Typ řídicí jednotky: BL 1-04/C | Systém enkodérů: Dekodér | Délka kabelu: 5 m | |
| Typ řídicí jednotky: BL 1-04/C | Systém enkodérů: Dekodér | Délka kabelu: 10 m | |
| Typ řídicí jednotky: BL 1-04/C | Systém enkodérů: Dekodér | Délka kabelu: 15 m | |
| Typ řídicí jednotky: BL 1-04/C | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Délka kabelu: 5 m | |
| Typ řídicí jednotky: BL 1-04/C | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Délka kabelu: 10 m | |
| Typ řídicí jednotky: BL 1-04/C | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Délka kabelu: 15 m |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Codice tariffa doganale
85444290
Cavo di trasduzione
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.