Cavo di collegamento dell’interruttore di sicurezza
Variante scelta

Cavo d’allacciamento dell’interruttore di sicurezza M12x1, Code B
0.0.473.93
0.0.473.93
Dati tecnici
Materiale incluso
Cavo d’allacciamento 4x0,75 mm2 l = 5 m d = 6 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.473.93 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 317 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Premendo il comando si chiude il contatto. Secondo il principio della corrente di riposo, in presenza del collegamento corrispondente l’interblocco di sicurezza chiude allo stesso tempo il comando, per cui, anche nel caso di un’interruzione di corrente o di inammissibili condizioni di funzionamento, l’apertura della porta è impedita meccanicamente.
In caso d’emergenza, per mezzo della chiave a tubo triangolare inclusa nella fornitura, si può aprire l’interblocco di sicurezza anche senza corrente.
Varianti
Ordinare per
| Codifica: Code A | |
| Codifica: Code B |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
Codice tariffa doganale
85369010
Cavo di collegamento dell’interruttore di sicurezza
Variante scelta

Cavo d’allacciamento dell’interruttore di sicurezza M12x1, Code B
0.0.473.93
0.0.473.93