Profilato guidacavi D30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.664.72 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 340 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | PVC |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
I cavi rimangono in due camere distinte, protetti dal pulviscolo. Per estrarre un cavo basta incidere la superficie. Entrambe le metà flessibili della calotta fungono da apertura nel punto desiderato, avvolgono il cavo e proteggono la canalina da polvere e sporcizia. Il profilato può essere aperto anche per l’intera lunghezza.
Unendo i profilati guidacavi gli uni agli altri è possibile costruire pratiche soluzioni angolari. Per permettere alla canalina di sporgere oltre il connettore D30 è sufficiente tagliare la geometria di arresto sotto la canalina portacavi.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | |
| Unità di consegna: Pezzo |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39259020