Calotta 36x26-47 ESD, nero simile a RAL 9005

0.0.719.33


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Calotta 36x26-47 ESD, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 7500-M6x20, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.33
MomentoM = 10 Nm
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 22 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA-GF, ESD
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

La calotta 36x26-47 ESD copre in modo sicuro il lato frontale di un binario di guida 6 36x26-47 (0.0.719.30) agevolando l’inserimento dei contenitori per carichi ridotti R.
La calotta 36x26-47 ESD può essere utilizzata con entrambe le altezze di montaggio del binario di guida 6 36x26-47. Grazie alla sua forma, i contenitori per carichi ridotti R con fondo a gradini vengono guidati senza inceppamenti.

Istruzioni di montaggio

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097