Dati tecnici
Materiale incluso
2 Calotte di unione 6 30x12-90, Al
2 Tasselli scorrevoli V 6 acciaio 2xM6-28, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x14, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.725.27 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 102 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I coprigiunti sovrapposti guidano in modo sicuro la slitta da un profilato binario di scorrimento 6 30x30-80 (0.0.712.90) all’altro. I piccoli errori di allineamento vengono compensati.
La compensazione della tolleranza avviene anche in caso di lieve sfalsamento verticale laddove sia mantenuta la pendenza necessaria per le slitte.
I due coprigiunti vengono fissati alle estremità dei profilati binario di scorrimento nella scanalatura inferiore 6.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
“Calotta di unione 6 30x12-90” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Codice tariffa doganale
76169990