Calotta finale per profilato porta-targhetta 8 40, nero
0.0.488.56
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.488.56 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
Il supporto per targhetta 8 160x40 serve per applicare contrassegni a scaffali, postazioni di lavoro ed attrezzature d’officina. E’ composto da un profilato porta-targhetta dotato di una pellicola protettiva e delle calotte finali laterali e da due clip 8 acciaio.
Impiego con qualsiasi targhetta in carta
Il supporto può contenere targhette in carta alte 36 mm che possono anche essere realizzate su misura.La pellicola trasparente protegge la targhetta dallo sporco.
Supporto per targhetta di qualsiasi lunghezza
Il profilato porta-targhetta può essere tagliato a misura a piacere ed utilizzato per la costruzione di supporti di qualsiasi lunghezza. Alle estremità, questo viene poi coperto con delle calotte finali laterali.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
Codice tariffa doganale
39269097
Calotta finale per profilato porta-targhetta 8 40, nero
0.0.488.56
* Indicazione obbligatoria