Calotta per sezioni piane
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.657.72 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 14 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA-GF |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Tipo de guía: Calibrado D10 | Anchura de carro: 120 | Dimensión X: 120 mm | |
Tipo de guía: Calibrado D10 | Anchura de carro: 160 | Dimensión X: 160 mm | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 160 | Dimensión X: 160 mm | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 200 | Dimensión X: 200 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090
Calotta per sezioni piane
Su richiesta