Calotta per profilato coperchio 8 K 40x20, grigio simile a RAL 7042

0.0.711.53


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.711.53
Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 4 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

La calotta del profilato coperchio 40x20 per supporto universale 8 K viene inserita sul profilato coperchio 40x20 per supporto universale 8 K (0.0.710.56) per chiudere la parte frontale della canalina portacavi. Tre finestre prepunzonate agevolano l’ulteriore guida dei cavi con un’apertura minima.
Il supporto universale 8 K è un sistema in tre parti per coprire i cavi guidati lungo la scanalatura. Il supporto universale 8 K si fissa nella scanalatura 8. Successivamente il profilato coperchio 40x20 viene agganciato con la clip sull’intero percorso e i lati frontali vengono chiusi con le calotte. Così, con il minimo sforzo prende vita una canalina portacavi modulare compatta con aperture personalizzate per la fuoriuscita dei cavi.

Istruzioni di montaggio

La calotta del profilato coperchio 40x20 può essere aperta senza difficoltà utilizzando un tronchese. I tre riquadri possono essere rimossi in modo mirato grazie ad appositi intagli nella plastica.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
27400790
eCl@ss 7.1
27400790
eCl@ss 8.0
27400790
eCl@ss 11.0
27400792
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097