Canalina portacavi flessibile D40

0.0.719.00


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.00
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 281 g
Unita di consegna1 rotolo da 3 m

Descrizione

La canalina flessibile D40 consente una guida sicura e versatile di cavi e tubi flessibili. Grazie a una chiusura in velcro integrata, il nastro in neoprene può essere facilmente trasformato in un tubo che si adatta perfettamente al percorso e ai cavi. Il diametro interno massimo è di 40 mm.
Oltre ad essere difficilmente infiammabile, il neoprene alveolare (CR) offre un’elevata resistenza a calore, olio, acidi e soluzioni alcaline.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
40091100