Profilato canalina U 160x160


Variante scelta
Canalina U 160x160 SE, naturale (0.0.676.64)
Canalina U 160x160 SE, naturale
0.0.676.64
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.676.64
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 12.63 cm2
Pesom = 3.4 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Spazio infinito! L’ampio profilato canalina U 160x160 SE è in grado di alloggiare senza problemi anche listelli multipresa pieni di ingombranti alimentatori. Ugualmente profondo, ma meno alto: con il profilato canalina U 160x80 SE e il set di montaggio per canalina portacavi E 160x80 è possibile realizzare vani portacavi più bassi rispetto a quelli ottenibili con il profilato canalina U 160x160 SE, ma ugualmente capienti. La soluzione personalizzata per una postazione di lavoro sempre ordinata!
Il profilato portante 160 (0.0.265.84), utilizzato come coperchio, e le protezioni di passaggio coperchio 160 con spazzola di tenuta (0.0.665.12) proteggono il contenuto e consentono di estrarre i cavi dove necessario.

Varianti

Ordinare per

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100