Calotte - misura standard
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.696.48 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Peso | m = 2 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
La speciale geometria del perno assicura un supporto resistente alle vibrazioni e agli sbalzi di temperatura.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 16 mm | Maß Y: 8,5 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 20 mm | Maß Y: 10 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 20 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 20 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 20 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 10 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 10 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 10 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 14 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 24 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 24 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 90 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 90 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 32 mm | Maß Y: 18 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 32 mm | Maß Y: 18 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 32 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 32 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 28 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 28 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 28 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 28 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 50 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 50 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 50 mm | Maß Y: 50 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 50 mm | Maß Y: 50 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 100 mm | Maß Y: 50 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 100 mm | Maß Y: 50 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 100 mm | Maß Y: 100 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 100 mm | Maß Y: 100 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 100 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 100 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 120 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 14 mm | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 14 mm | Farbe: grau |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097


schwarz


grau