Dati tecnici
Materiale incluso
Calotta 8 240x160, acciaio, nera
4 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, nere
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.475.16 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 907 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: weißaluminium | Maß X: 160 | |
| Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: schwarz | Maß X: 160 | |
| Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: weißaluminium | Maß X: 160 | |
| Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: schwarz | Maß X: 240 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098


weißaluminium
schwarz