Calotta per fori
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.432.96 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso/100 | m = 36 g/100 |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | nero |
Descrizione
Particolarmente adatta per coprire lavorazioni di raccordo per collegamenti standard in profilati con scanalature chiuse.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Hole diameter: ø 4,3 mm | Diametro: ø 8 mm | Esecuzione: piano | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Hole diameter: ø 4,3 mm | Diametro: ø 8 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Serie: 6 | Hole diameter: ø 5,5 mm | Diametro: ø 10 mm | Esecuzione: piano | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Hole diameter: ø 5,5 mm | Diametro: ø 10 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Serie: 6 | Hole diameter: ø 5,5 mm | Diametro: ø 10 mm | Esecuzione: inclinato | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Hole diameter: ø 5,5 mm | Diametro: ø 10 mm | Esecuzione: inclinato | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Serie: 6 | Hole diameter: ø 11 mm | Diametro: ø 15 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Serie: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: piano | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Serie: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: inclinato | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: inclinato | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Serie: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diametro: ø 13 mm | Esecuzione: tondo | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Serie: 8 | Hole diameter: ø 15 mm | Diametro: ø 20 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Serie: 8 | Hole diameter: ø 20 mm | Diametro: ø 20 mm | Esecuzione: piano | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097


nero
RAL 7042 (grigio traffico)