Profilati di copertura tondi/piani
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.429.63 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.8 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Varianti
Ordinare per
| Kontur: | Profilbreite: 40 mm | Farbe: schwarz | Tiefe: 33.5 | |
| Kontur: | Profilbreite: 40 mm | Farbe: grau | Tiefe: 33.5 | |
| Kontur: | Profilbreite: 80 mm | Farbe: schwarz | Tiefe: 74 | |
| Kontur: | Profilbreite: 80 mm | Farbe: grau | Tiefe: 74 | |
| Kontur: | Profilbreite: 40 mm | Farbe: schwarz | Tiefe: 33.5 | |
| Kontur: | Profilbreite: 80 mm | Farbe: schwarz | Tiefe: 74 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097


schwarz
grau