Calotte - ad angolo
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.465.50 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 14 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
Le calotte di copertura in plastica vengono fissate inserendole o montandole nei fori centrali. La speciale geometria del perno assicura un supporto resistente alle vibrazioni e agli sbalzi di temperatura.
Varianti
Ordinare per
| Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Larghezza segmento: 16 mm | |
| Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Larghezza segmento: 16 mm | |
| Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Larghezza segmento: 40 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097