Calotte - LPS
Variante scelta

Calotta per tubolare profilato D40/D30 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.670.94
0.0.670.94
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.670.94 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 7.8 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
La calotta è disponibile in grigio o nella versione nera antistatica ESD.
Varianti
Ordinare per
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: grigio | |
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica (PA-ESD) | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: nero | |
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 30 mm | Tipo: pesante | Colore: grigio | |
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica (PA-ESD) | Diametro: ø 30 mm | Tipo: pesante | Colore: nero | |
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica (PA-GB) | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: nero | |
| Seconda serie: 6 | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: grigio | |
| Seconda serie: 6 | Materiale: Plastica (PA-ESD) | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: nero | |
| Seconda serie: 8 | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: grigio | |
| Seconda serie: D40/D30 | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 40 mm | Tipo: standard | Colore: grigio | |
| Seconda serie: D40/D30 | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 40 mm | Tipo: standard | Colore: nero |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097
Calotte - LPS
Variante scelta

Calotta per tubolare profilato D40/D30 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.670.94
0.0.670.94

grigio
nero