Binario per guida a ricircolo di sfere PS
20 1’900
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Tappi, PA
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.443.32 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 1.3 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 1900 mm |
Materiale | Acciaio, Cf 53, temprato, rettificato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 0 ... 3000 | Anzahl Umlaufreihen: 2 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Anzahl Umlaufreihen: 2 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 1900 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 1900 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2960 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 20 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2960 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 20 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3800 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 25 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3800 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 25 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095
Binario per guida a ricircolo di sfere PS
20 1’900
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria