Cassettiera con maniglie personalizzate

configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Questa cassettiera permette di personalizzare tipo, numero e dimensioni dei cassetti. Tutti i dettagli e le dimensioni dell’applicazione possono essere adattati alle proprie esigenze in item Engineeringtool.
Il sistema per cassetti modulare è stato progettato per realizzare cassetti con larghezza, profondità e altezza personalizzate. È possibile scegliere tra numerose tipologie di maniglie.
I cassetti sono dotati di guide telescopiche completamente estraibili con funzione “soft close”. Portata massima fino a 45 kg a seconda della lunghezza delle guide telescopiche.

- semplice configurazione dei cassetti in base all’applicazione
- spostabili grazie alle robuste ruote di sollevamento
- dimensioni del modello base: 540 x 520 x 910 mm

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.