Cassetto a estrazione totale
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Serie | serie 8 |
|---|---|
| Carico mass. | Fmax. = 450 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | non assemblati |
Descrizione
Nota: in fase di progettazione del cassetto, si raccomanda che la larghezza utile non sia superiore alla lunghezza della guida delle guide telescopiche utilizzate.
1. Immettere la larghezza libera dell’intelaiatura B2 tra i profilati 8. Sulla base di tale valore il configuratore calcola la larghezza utile B effettiva all’interno del cassetto.
2. Selezionare la dimensione di montaggio A2 in base alla sezione trasversale del profilato: 20 mm per i profilati 8 40x40 e 60 mm per i profilati 8 80x40.
4. Selezionare l’altezza H1 del pannello frontale. Dall’altezza H1 del pannello frontale dipende l’altezza interna degli altri tre profilati.
6. Selezionare il tipo e il colore del fondo. Il configuratore calcola automaticamente la dimensione adeguata del fondo spesso 4 mm.
Downloads
Download
Cassetto a estrazione totale
* Indicazione obbligatoria