Rotella girevole (doppia)


Variante scelta
Ruota orientabile D65 bloccaggio (0.0.444.95)
Ruota orientabile D65 bloccaggio
0.0.444.95
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro PA, nero
1 Asse radiale e di rotazione con cuscinetti a sfera
1 e relativa protezione,
1 Perno filettato resistente alla torsione
Parafili
Gommatura gemella PU, 80 Sh A, nera

Proprietà

Nr. articolo0.0.444.95
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 178 g
Unita di consegna1 pezzo
Portata50 kg/ruota

Descrizione

La serie di ruote D65 (diametro della ruota 65mm) è composta dalle varianti ruota orientabile e ruota orientabile con bloccaggio (freno per l’asse radiale).
Le ruote senza piastra di avvitamento integrata possono essere avvitate frontalmente nel profilato dopo aver praticato una filettatura adeguata nel foro centrale del profilato. In alternativa, per il montaggio è possibile utilizzare una piastra di base separata.
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.

Varianti

Ordinare per

Tragfähigkeit (Rolle):  50 kgRollendurchmesser:  65 mmFeststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  50 kgRollendurchmesser:  65 mmFeststeller:  einfach
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmFeststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmFeststeller:  einfach

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000