Rotella girevole (doppia)


Variante scelta
Ruota orientabile D75 PA doppio bloccaggio (0.0.605.46)
Ruota orientabile D75 PA doppio bloccaggio
0.0.605.46
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro PA, grigio
1 Asse di rotazione con cuscinetti radenti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti radenti
1 Perno filettato resistente alla torsione
Protezione contro i fili
Gommatura gemella PU, 94 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.605.46
SerieSerie X
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 235 g
Unita di consegna1 pezzo
Portata70 kg/ruota

Descrizione

Le ruote orientabili D75 PA sono adatte per strutture realizzate con profilati della serie X 8 per quanto concerne sia la portata, sia la forma e la colorazione. A seconda del caso, possono essere montate nei fori centrali dei profilati o associate alle piastre di base e di trasporto X 8.
La serie di ruote D75 PA (ruote con diametro 75 mm) comprende due varianti: ruote orientabili e ruote orientabili con doppio bloccaggio (freno per l’asse radiale e per l’asse di rotazione).
Le ruote si caratterizzano per la loro buona capacità di scorrimento e per l’elevata capacità di carico e sono inoltre resistenti alla maggior parte delle condizioni ambientali.

Per l’impiego specifico nel campo dell’elettronica, le ruote sono disponibili anche nella versione antistatica con relativa gommatura e involucro. La resistenza della versione antistatica corrisponde a 105 Ω. Le capacità di carico indicate sono valori massimi a condizioni d’impiego ideali, a passo d’uomo (max. 4 km/h) e in presenza di una sede di transito piana.

Varianti

Ordinare per

Tragfähigkeit (Rolle):  50 kgRollendurchmesser:  65 mmFeststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  50 kgRollendurchmesser:  65 mmFeststeller:  einfach
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmFeststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmFeststeller:  einfach

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000