Binario a rulli 6


Variante scelta
Binario a rulli 6 40x40 E, naturale (0.0.651.29)
Binario a rulli 6 40x40 E, naturale
0.0.651.29
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.651.29
SerieSerie D30
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 3.63 cm2
Momento d’inerzia, x-asseIx = 5 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 8.53 cm4
Pesom = 0.98 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, lucido
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 1.99 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 4.27 cm3

Descrizione

I binari a rulli 6 E sono disponibili in due larghezze (40 e 80 mm). Le cavità sul lato esterno non sono scanalature di sistema, bensì servono al supporto del binario di guida per rulliera 6 40x40 E.
Si desidera una rulliera con inserti a rulli differenti? Ecco il binario a rulli 6 40x40 E. Il profilato è la parte basilare della pratica rulliera 6 40x40 D30 E, fornita con i rulli scelti già montati.
Il binario a rulli 6 40x40 E è predisposto per il montaggio di rulli e inserti di trasporto. Grazie alla sua elevata rigidità permette di creare lunghi percorsi di trasporto. La scanalatura 6, nella parte inferiore, consente un fissaggio dinamico al telaio. Lo speciale binario di guida laterale migliora ulteriormente la rigidità del profilato e fa sì che le merci trasportate rimangano saldamente sulla rulliera.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Maß Y:  40 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Maß Y:  40 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Maß Y:  80 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Maß Y:  80 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
76042990