Componenti per sistemi di trasporto per infinite possibilità
La merce trasportata si differenzia per dimensioni, peso e forma. La vasta gamma di componenti per la tecnica di trasporto consente di dare forma alla soluzione ottimale per ogni sfida. Il sistema per nastri trasportatori item offre un ampio assortimento di nastri e azionamenti con cui ottimizzare i nastri trasportatori per velocità e portate massime differenti. Il trasporto sospeso è particolarmente indicato per componenti ingombranti o facilmente aggrovigliabili. Una speciale slitta consente di trasportare, in uno spazio minimo, pezzi con peso fino a 5 kg sfruttando la forza di gravità e una pendenza di 3 gradi.
Tecnica di trasporto per un’intralogistica efficiente
Il sistema dei componenti MB e il sistema dei componenti lean production consentono la perfetta integrazione di soluzioni per il trasporto in un’intralogistica ottimizzata grazie alla tecnica di trasporto. Che si tratti di rulliere, listelli di scorrimento, ruote di trasporto o trasportatori a catena: oltre al sistema per nastri trasportatori e al trasporto sospeso sono disponibili numerosi altri componenti per la tecnica di trasporto con cui realizzare percorsi di trasporto, shooter, scaffalature FIFO mobili e rimorchiatori elettrici. Questi elementi per la tecnica di trasporto sono il completamento perfetto del sistema per nastri trasportatori.