Le novità 1/2026 di item
Con le ultime novità item, trasformare un’idea in un’applicazione pronta all’uso diventa più rapido e semplice. L’integrazione di prodotti meccanici e soluzioni digitali riduce al minimo la ricerca di dettagli, offrendo nell’item Online Shop e nell’item Engineeringtool tutti i componenti necessari, già selezionati e combinati in modo coerente per le vostre applicazioni.

Rilascio e singolarizzazione
Compatta ma di grande impatto! La nuova unità di sblocco DIN/DOUT 24V è una soluzione elettromeccanica intelligente per gestire il flusso dei materiali. Un’asta azionata elettricamente ferma i contenitori KLT sulle rulliere e li rilascia su richiesta. Grazie a sensori e sistemi di controllo integrati, ogni unità può funzionare in modo autonomo o coordinata con altre.

Tecnica dei profilati
Massima flessibilità e rapidità! Con i nuovi set di collegamento a croce item 8 è possibile unire profilati 8 ad angolo retto (90°) senza alcuna lavorazione. I connettori permettono di montare e allineare rapidamente strutture e attrezzature. Le versioni con leve di bloccaggio sono perfette per pezzi variabili e per la realizzazione di sistemi di presa personalizzati (end of arm tooling).

Scaffali e carrelli
Più sicurezza per cassetti ed elementi estraibili! Gli interblocchi item migliorano la protezione di cassettiere e scaffali con vassoi estraibili: quando una guida telescopica viene estratta, il meccanismo blocca automaticamente gli altri elementi, riducendo il rischio di ribaltamento.

Gruppi costruttivi
Risultati ottimali in tempi ridotti! I gruppi costruttivi configurabili di item sono progettati per integrare automaticamente tutte le funzioni e le interazioni tra i componenti di un sistema. Questo consente di configurare con precisione elementi come porte, vassoi, nastri trasportatori o cassetti. In questo modo si semplifica la progettazione e si garantisce maggiore sicurezza nella pianificazione e nella realizzazione del progetto.