Cavetto per allacciamento interruttore di fine corsa

0.3.001.25


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Guaina rivestimento esterno PUR, grigio
Struttura Lif9YH11YH, 3x0,25 mm2
Spina: di tipo tripolare con connettore e dado metallico M8x1 con uscita cavo a 90°
Segnalazione di controllo a LED: verde = indicazione di esercizio, giallo/arancio = indicazione funzione di interruzione
Cavetto di allacciamento l = 5 m; d = 4 mm

Proprietà

Nr. articolo0.3.001.25
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 144 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Cavetto di allacciamento interruttore di fine corsa 8 in esecuzione ad innesto con diodi luminosi integrati per visualizzare l’interruttore in funzione e la presenza di tensione.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Codice tariffa doganale
85369010