Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra 5 m, nero

0.0.712.79


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

Lunghezza del cavo 5 m (1,5 mm²)
Diametro interno del capocorda a occhiello 6,5 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.712.79
AntistaticoNo
Pesom = 590 g
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Il cavo di collegamento da 5 m tra presa e spina Schuko con messa a terra è compatibile con la spina modulare del listello multipresa a 5 vani (0.0.627.44) o con l’unità listello multimediale Multi (0.0.631.56). Il cavo lungo 5 m dispone di una linea separata con capocorda a occhiello per la messa a terra in particolari situazioni di montaggio a norma DIN VDE 0100.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85444290