Cavo Ethernet S/FTP, 5 m, nero

0.0.723.80


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.723.80
AntistaticoNo
Pesom = 170 g
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero

Descrizione

Il cavo Ethernet S/FTP da 5 metri è un cavo di rete Cat. 6 per applicazioni industriali. Per la protezione dalle interferenze, le coppie di fili intrecciati sono schermate da una pellicola metallica. L’intero cavo è inoltre avvolto da una schermatura intrecciata.
Il cavo LAN è dotato di due connettori RJ45 premontati.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85444210