Cavo I/O serie C

0.0.689.27


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Attacco D-Sub-25
Numero di poli 25

Proprietà

Nr. articolo0.0.689.27
AntistaticoNo
Pesom = 372 g
Lunghezza dei cavi2 m
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeCuZn

Descrizione

Der I/O Übergabebaustein C-Serie besitzt einen integrierten D-Sub-25-Gegenstecker. Er wird mit dem abgeschirmten I/O Kabel C-Serie mit der item Steuerung verbunden. So gestalten Sie eine individuelle Lösung aus einem Guss.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27060308
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
Codice tariffa doganale
85444290